Point central de mise à la masse, ECFP


Point central de mise à la masse, ECFP
Mise à la terre sécurisée prétestée avec des trous de connexion multiples, ce qui simplifie aussi bien l'approvisionnement que l'installation.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Permet la mise à la masse des profilés de châssis horizontaux et verticaux. Pour une mise à la masse sécurisée avec plusieurs connexions.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Unité de livraison: 5 points de mise à la masse centraux avec accessoires de montage. Kit de mise à la masse M8 fourni pour les trois perçages.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.