Adaptateur de barre collectrice 250A, WO60


Adaptateur de barre collectrice 250A, WO60
Adaptateurs de barre collectrice adaptés à la conception des composants.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur de barre collectrice 250 A 3 bornes, adapté à la conception des composants.
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 250 A.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 26.1 W (32023), 10 W (32156).
- Largeur: 105 mm.
- Hauteur intérieure: 190 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL.
- Type : 32023 - For ABB T - max XT4; 32156 - For Schneider Electric NSX100-NSX250, GV7
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.