Supports pour montage de profilés 19" partiels, CIC


Supports pour montage de profilés 19" partiels, CIC
Ces supports, pour le montage de profilés partiels 19" dans des armoires de 800 mm de largeur, peuvent être réglés en hauteur et en profondeur.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fixer des profilés 19" CIPP dans des armoires de 800 mm de large. Profondeur réglable au pas de 12.5 mm à l'aide des profilés à clipser CLPK.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.