Petite résistance chauffante anticondensation, EGK
Petite résistance chauffante anticondensation, EGK
Cette petite résistance chauffante anticondensation, EGK, est disponible avec une plage de capacité de chauffage de 10 à 30 watts. Sa taille facilite son installation dans les espaces étroits. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement. Pour la version UL veuillez contacter nVent HOFFMAN.
Normes industrielles
CE
EAC
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Petite résistance chauffante à semi-conducteur, à fixer verticalement pour éviter la condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715). Pour la version UL veuillez contacter nVent HOFFMAN.
- Elément chauffant: Résistance PTC.
- Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.
- Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.
- Raccordement: Câble silicone 3 × 0,5 mm² (300 mm). Pour résistances chauffantes UL, câble 3XAWG20 (300 mm).
- Protection: IP 44, classe I (mise à la terre).
- Homologations: CE, EAC.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.