Socle en aluminium, PFAL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Socle en aluminium, PFAL
Ce socle en aluminium permet d'effectuer le câblage sans aucune restriction. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme VDE 0113. Un socle comporte deux profilés latéraux avec plaques avant et arrière amovibles.
- Matériau: Profilés en aluminium AlMg3 3 mm, et panneaux 2 mm.
- Finition: Peinture poudre polyester RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.