Kit de distribution d'air, BPA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de distribution d'air, BPA
L'air froid peut être dirigé vers les points chauds à l'intérieur de l'armoire à l'aide de ce tube en vinyle qui améliore l'efficacité thermique de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Tube de vinyle flexible utilisé pour diriger l'air froid, ou cibler points chauds. Raccord de tube, bouchon d'extrémité, et des embases adhésive destinée à maintenir le tube sont inclus. Des trous peuvent être percés (en «V») dans le tube, si le bouchon est utilisé il faut effectuer au moins 6 trous de diamètre 3.2 pour éviter le retour de pression dans le refroidisseur.
- Livraison: BPA01 comprend 1,2 m de tube, 4 embases de fixation, raccord et bouchon d'extrémité. BPA02 comprend 2,4 m de tube 8 embases de fixation, raccord et bouchon d'extrémité.
- "Holes may be drilled or cut (""V"" shaped) in the tube, if the end plug is used at least 6 3,2 mm diameter holes must be made to avoid excessive back pressure on the cooler"
- Livraison : BPA01 includes 1,2 m of tube, 4 fixation clips, connector and end plug; BPA02 includes 2,4 m of tube, 8 fixation clips, connector and end plug
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.