Réglette de distribution de courant 19", HPDS


Réglette de distribution de courant 19", HPDS
Réglette facile à monter avec plusieurs prises de courant dans le cas où un équipement externe doit être branché. Pour des profilés 19".
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Avec ou sans interrupteur ON/OFF. Avec 2 m de câble et prise à angle doit. Equerres de montage 19" et accessoires de montage inclus, Les équerres 19" peuvent être tournées à 90°. Les prises à 35° contacts de masse nickelés.
- Matériau: Profilé extrudé en aluminium anodisé. Prises en polyamide 6.6 RAL 7035.
- Cable avec insert en angle: 2.0 m × 1.5 mm².
- Taux de puissance: 16A/3600W.
- Mise à la masse: Double mise à la masse.
- Livraison: 1 réglette avec câble d'alimentation et équerres de fixation.
- Filters: Non
- Over voltage protection: Non
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Couleur | Gris clair |
Protection contre les surtensions | Non |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.