Panneau plein 19” 1U, TLCF
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau plein 19” 1U, TLCF
Cette plaque en acier couvre l'espace autour des lampes de l'armoire, TLC et TLCL, lorsqu'elle est montée sur des profilés 19", et améliore l'esthétique de l'avant de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Tôle d'acier à utiliser avec des éclairages TLC / TlCl pour montage dans des racks au standard 19" (1U)
- Dimensions: 485 x 45 x 6 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce
- Dimensions : 485 x 45 x 6 mm
Spécifications
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.