Poteau télescopique pour testeur ESE
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Poteau télescopique pour testeur ESE
Le poteau télescopique pour testeur ESE est conçu pour aider à tester l’intégrité de toutes les bornes aériennes nVent ERICO System 1000 Early Streamer Emission (ESE), modèles SIXXi. Une fois que vous avez terminé, repliez simplement le poteau pour économiser de la place lorsqu’il n’est pas utilisé. Associez le poteau télescopique pour testeur ESE au testeur d’émissions précoces (ESE), série I, pour créer une solution complète d’auto-surveillance.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Fonctions
- Permet aux utilisateurs de tester la borne aérienne ESE jusqu’à 10 m de hauteur avec le testeur ESE
- Le cône métallique crée une connexion solide à l’extrémité de la borne aérienne ESE
- Se replie facilement par incréments de 2,55 m pour un rangement pratique
Spécifications
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.