Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, droit
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, droit
Les ponts de mise à la terre sont des ensembles faits d’un point de mise à la terre de qualité supérieure (borne de connexion) et de divers types de conducteurs. Le processus de connexion exothermique nVent ERICO Cadweld sert à les combiner pour former un ensemble durable et hautement résistant à la corrosion.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Conception longue durée
 - Faible résistance de terre et impédance
 - Conductivité électrique supérieure et résistance à la corrosion
 - Robuste et fiable sur le plan électrique et mécanique
 - Facile à installer
 
Spécifications
| Type de prise de terre | DB, un goujon | 
| Type de conducteur | Câble NYY à ruban, droit | 
| DB-16-C-70-S-050-C | ||
|---|---|---|
| DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape  | 
| 16 | Taille du filetage | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm  | 
| C | Type de conducteur | K : Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F : Steel Bar 4mm N : NYY-O Cable H : N2XH-0 Cable  | 
| 70 | Taille de conducteur | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2  | 
| S | Conductor Angle | S: 0° P : 90° A: 45°  | 
| 050 | Length (cm) | xxx | 
| x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug  | 
| x | Bolts & Washer | - : No Hardware H : With Hardware  | 
| C | Emballage | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G : 25 pieces (Made-to-Order)  | 
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
        DoC, ERICO EB-2 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
        DoC, ERICO EB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.