Compteur numérique de coups de foudre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Compteur numérique de coups de foudre
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Enregistre le nombre, l’heure et la date des impacts de foudre en vue de la récupération lors des inspections
- Comprend les supports de montage à utiliser avec un ruban ou des conducteurs multibrins nus nVent ERICO Ericore, ISOnV
- Comprend une batterie 3 V au lithium CR17335 remplaçable
- Durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu’à cinq ans
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
DoC, ERICO LEC
English
EN IEC 62561-6
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.