Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH37594.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

nVent ERICO Cadweld Exolon, Câble à acier, VS, Tuyau en acier ou surface plane, N° 2 concentrique, 24" Min. Tuyau

Référence#: XLVSC1V

Développés en 1988, les connexions nVent ERICO Cadweld Exolon représentaient une percée significative dans les connexions électriques soudées utilisées dans les applications du type DataCenter, hôpitaux et autres environnements de salle blanche. L'élimination virtuelle de la fumée et un système unique de démarrage électronique faisaient de ces connexions la solution idéale pour les applications sensibles. Chaque système d'assemblage nVent ERICO Cadweld Exolon contient des filtres céramiques qui produisent une connexion à émissions extrêmement faibles.

En savoir plus Lire moins 
  • cUL
  • UL
Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial
W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Plaques d’usure L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
XL Désignation ERICO CADWELD EXOLON
XX Gamme des moules
X Code de prix
XX Taille de conducteur
LH Extrémité à souder LH = Soudure à l’extrémité gauche du conducteur
RH = Soudure à l’extrémité droite du conducteur
(Pour la famille de moules VN uniquement)
XX Taille du tuyau
L* Creuset fendu La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
M* Moule uniquement
* Vide si aucun

Diagrammes

Images d'application Ressources Informations produit complémentaires

Informations produit complémentaires

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter