Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH37579.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Câble à surface metallique, Cathodique, HA, Tuyau en acier ou surface plane, Concentrique, 25 mm², 24" Min. Tuyau, Mold Only

Référence#: CAHAAY1M

Les connexions cathodiques nVent ERICO Cadweld sont la méthode de choix pour la soudure exothermique des anodes de protection cathodique aux tuyaux (acier ou fonte), réservoirs et autres structures. Les systèmes de protection cathodique sont conçus pour prévenir la corrosion galvanique le long d'un pipeline ou sur des structures diverses. Les connexions cathodiques de nVent ERICO Cadweld utilisent un alliage de matériaux de soudure spécial qui minimise les effets de la chaleur sur l'acier, ce qui est particulièrement important pour les parois fines et les tuyaux à forte contrainte.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Plaques d’usure L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
CA Désignation cathodique
XX Gamme des moules
X Code de prix
XX Taille de conducteur
LH Extrémité à souder LH = Soudure à l’extrémité gauche du conducteur
RH = Soudure à l’extrémité droite du conducteur
(Pour la famille de moules VN uniquement)
XX Taille du tuyau
L* Creuset fendu La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
M* Moule uniquement
* Vide si aucun

Diagrammes

Ressources Informations produit complémentaires

Informations produit complémentaires

Bulletin numéro

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter