Attaches structurelles pour attaches et clips en plastique pour conduits
Produits | 6 résultats (8 articles)

Insert poussoir pour béton
Fixation et insert pour plaque de platre (placo) pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée en appuyant simplement dans un trou de 6 mm de diamètre.

Attache pour cloueur
Fixation béton pour les clips et attaches tubes et conduit en plastique, conçue pour une fixation directe avec les pistolets à clou à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché.

Insert poussoir pour tôle
Fixation innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre de structure en tole.

Insert pour chemin de câble perforé
Fixation innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre sur des chemin de câbles type dalle.

Clip pour tige filetée
Fixation innovante pour les clips et attaches de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main sur des tiges filetées M8 et M10.

Connecteur de clip en plastique pour conduits
Fixation pour les clips et attaches de tubes et conduit en plastique, conçue pour suspendre un conduit en plastique à un autre conduit déjà installé. Idéal pour les installations de rénovation.