Transitions et connecteurs pour échelle de câbles SPEEDWAY
Solutionner les problèmes communs de cheminement de câbles, tels que les connexions et changement de direction grâce aux transitions et connexions pour échelle à câbles SPEEDWAY. Coudes, attaches en T, croix et autres réducteurs sont désormais faciles à installer grâce à leur conception innovante qui fonctionne avec toute la gamme SPEEDWAY. Ce système fera gagner du temps d'installation, augmentera l'efficacité des chantiers tout en fournissant une solution bien conçue.
Fonctions
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK
- Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation
- Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier
Sous-catégories
Produits | 8 résultats (48 articles)

Coude plat à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée une transition coudée à 45° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Coude plat à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée une transition coudée à 90° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Attache en T pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée une intersection en T, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée une intersection 4 voies, en croix, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée un changement de niveau concave à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée un changement de niveau convexe à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Changement de plan concave à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.