Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Attaches et clips en plastique pour câbles

Attaches et clips en plastique pour câbles
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Sous-catégories

Etrier pour câbles avec insert

Etrier pour câbles avec insert

Double étrier pour câbles avec insert

Double étrier pour câbles avec insert

Double étrier pour câbles, à clouer

Double étrier pour câbles, à clouer

Support de câbles avec insert

Support de câbles avec insert

Double support de câbles avec insert

Double support de câbles avec insert

Support de câbles à clouer

Support de câbles à clouer

Attaches câbles

Attaches câbles

Entretoise pour attaches câbles

Entretoise pour attaches câbles

Attache collier serre-câble avec insert

Attache collier serre-câble avec insert

Produits | 9 résultats (12 articles)

PH39436.jpg image

Etrier pour câbles avec insert

Support de câble simple prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH39437.jpg image

Double étrier pour câbles avec insert

Support de câble double prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH39421.jpg image

Double étrier pour câbles, à clouer

Support de câble double, prêt à l'emploi pour une fixation directe sur le béton. Compatible avec les cloueur à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
PH39439.jpg image

Support de câbles avec insert

Support de câble simple pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH39440.jpg image

Double support de câbles avec insert

Support de câble double pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH40724.jpg image

Support de câbles pour clouer

Support non continu de câbles pour béton, prêt à l'emploi et conçu pour être installé avec un cloueur à gaz ou à batterie. Deux supports peuvent être connectés l'un à l'autre et fixé sur la structure à l'aide d'un unique clou.
PH39428.jpg image

Attaches câbles

Attache câble monobloc, conçu pourinstaller et maintenir le câble; s'insère à la main, directement dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH39425.jpg image

Entretoise pour attaches câbles

Base de montage pour serre-câble évitant au câble d'être en contact direct avec la structure. Peut être installé dans deux directions différentes permettant plusieurs hauteur d'installation.
PH39424.jpg image

Attache collier serre-câble avec insert

Attache collier serre-câble pour béton, conçu pour être installé par simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre. Idéal pour supporter les faisceaux de câbles.