Bâtis métalliques
Produits | 138 résultats (389 articles)

Support d’angle réglable pour rail en C
Equerre angle 90° - 4 trous - Réglable, conçue pour être utilisée avec les rail en C.

Système de fixation interne pour poutre-rail de montage INC8
Système de fixation pour rail 41 pour installation entre les lèvres des IPN.

Écrou rail rapide nVent CADDY
Écrou rail rapide en une seule pièce bénéficiant de la technologie de « montage par pression » pour une fixation rapide des tiges filetées et boulons sur rail de montage.

Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 1-3)
Equerre angle 90° - 1+3 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Plaque de support à angle, 2 trous (disposition des trous 1-1)
Embase et pied de fixation pour rail profil 48.

Rail de montage type E, avec trous oblongs
Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.

Écrou ECN pour rail en C E5
Accessoire de fixation pour rails en C.

Support d’angle pour coin avec trou 2-2
Equerre angle 90° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Éclisse pour rail en C
Eclisse conçue pour être utilisée avec les rails en C, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.

Écrou carré ECN pour rail en C E5
Accessoire de fixation pour rails en C.

Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 2-2)
Equerre angle 90° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Éclisse pour rail en C, type E3
Eclisse conçue pour être utilisée avec les rails en C, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.