Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Poutre

Poutre
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Attaches avec boulon fermées

Attaches avec boulon fermées

Attaches insérables

Attaches insérables

Attaches encliquetable à fermeture complète

Attaches encliquetable à fermeture complète

Attaches encliquetables

Attaches encliquetables

Attaches de câble, liens et bandes

Attaches de câble, liens et bandes

Produits | 25 résultats (180 articles)

PH19642.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC200-CD

Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.
PH22314.jpg image

Adaptateur d’attache serre-câbles SCA

Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
PH5979.jpg image

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
PH5982.jpg image

Attache de conduit pour bride EM-P

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
PH4538.jpg image

Collier serre-câbles avec étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Collier serre-câble fourni. Les câbles sont installés le long de la poutre.
PH22366.jpg image

Attache bord de tôle pour câble HK

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.
PH22349.jpg image

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.
PH4544.jpg image

Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
PH5853.jpg image

Adaptateur d’attache serre-câbles SCB

Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
PH22313.jpg image

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride inversé

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long et à l'intérieur de la poutre.
PH22367.jpg image

Attache pour trou HSC

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits dans un trou de 6mm ou +.
PH22368.jpg image

Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD

Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.