Sous-catégories
Produits | 11 résultats (21 articles)

Rondelle en U pour rail en C
Rondelle en U conçu pour être utilisé avec les profilés en C.

Support d’angle 1-1 pour rail en C
Equerre angle 90° - 2 trous, conçue pour être utilisée avec les rail en C.

Support d’angle 2-2 pour rail en C
Equerre angle 90° - 4 trous, conçue pour être utilisée avec les rail en C.

Support d’angle pour coin dégagé 2-2 pour rail en C
Equerre angle 135° - 4 trous, conçue pour être utilisée avec les rail en C.

Attache de poutre pour rail en C
Pinces de poutre pour fixer les rails en C aux structure métallique type poutre IPN.

Attache de poutre pour rail en C avec boulon en U
Pinces de poutre pour fixer les rails en C aux structure métallique type poutre IPN.

Support mural horizontal pour rail en C
Support mural conçu pour être utilisé avec les profilés en C, fixation horizontale.

Support mural vertical pour rail en C
Support mural conçu pour être utilisé avec les profilés en C, fixation verticale.

Support d’angle réglable pour rail en C
Equerre angle 90° - 4 trous - Réglable, conçue pour être utilisée avec les rail en C.

Éclisse pour rail en C
Eclisse conçue pour être utilisée avec les rails en C, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.

Éclisse pour rail en C, type E3
Eclisse conçue pour être utilisée avec les rails en C, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.