Expansion de la gamme de produits CEI nVent HOFFMAN
Nous continuons d’élargir notre gamme de produits CEI en Amérique du Nord pour offrir aux clients plus d’options et des délais d’exécution plus courts. De nouveaux formats d’armoires modulaires en acier doux et d’accessoires connexes sont maintenant offerts dans notre gamme de produits standard.
Numéros de catalogue des nouvelles armoires :
Référence catalogue | Bulletin | Description | Indice de protection | Dimensions (mm) |
MCS22105R5 | FC1 | Porte simple modulaire, Type 12 | IP55 | 2200 x 1000 x 500 |
MCS22065R5 | FC1 | Porte simple modulaire, Type 12 | IP55 | 2200 x 600 x 500 |
MCS22085R5 | FC1 | Porte simple modulaire, Type 12 | IP55 | 2200 x 800 x 500 |
MCD12125R5 | FC1 | Porte double modulaire, Type 12 | IP55 | 1200 x 1200 x 500 |
MCD18166R5 | FC1 | Porte double modulaire, Type 12 | IP55 | 1800 x 1600 x 600 |
MCD20168R5 | FC1 | Porte double modulaire, Type 12 | IP55 | 2000 x 1600 x 800 |
MCF22106R5 | FCD | Déconnexion du montage sur bride, Type 12 | IP55 | 2200 x 1000 x 600 |
MCS20066HP | FC1 | Une porte modulaire, protection élevée | IP66 | 2000 x 600 x 600 |
MCS18086HP | FC1 | Une porte modulaire, protection élevée | IP66 | 1800 x 800 x 600 |
MCS20068R53R | FC1 | Porte simple modulaire, Type 3R | IP55 | 2000 x 600 x 800 |
MCS20088R53R | FC1 | Porte simple modulaire, Type 3R | IP55 | 2000 x 800 x 800 |
MCS22068R53R | FC1 | Porte simple modulaire, Type 3R | IP55 | 2200 x 600 x 800 |
MCS22086R53R | FC1 | Porte simple modulaire, Type 3R | IP55 | 2200 x 800 x 600 |
MCS22088R53R | FC1 | Porte simple modulaire, Type 3R | IP55 | 2200 x 800 x 800 |
Nouveaux numéros de catalogue d’accessoires :
Référence catalogue | Bulletin | Description | Indice de protection | Dimensions (mm) |
FFC1806R5 | FCY | Couvercle de châssis avant | s.o. | 1800 x 600 |
FFC1808R5 | FCY | Couvercle de châssis avant | s.o. | 1800 x 800 |
FFC2008R5 | FCY | Couvercle de châssis avant | s.o. | 2000 x 800 |
FFC2206R5 | FCY | Couvercle de châssis avant | s.o. | 2200 x 600 |
FFC2208R5 | FCY | Couvercle de châssis avant | s.o. | 2200 x 800 |
SPM1205R5 | FCY | Couvercle latéral | IP55 et IP66 | 1200 x 500 |
DNG2210R5 | FCY | Porte vitrée | IP55 | 2200 x 1000 |
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages de produits ci-dessous :
Porte simple modulaire, MCS
Porte double modulaire, MCD
Déconnexion du montage sur bride, MCF
Porte simple modulaire, acier doux, MCS-HP
Porte simple modulaire, Type 3R, MCS-3R
Couvercle de cadre avant, FFC | nVent HOFFMAN