Nouvelles armoires à bouton poussoir à couvercle vissé HyShed
Les armoires à bouton poussoir à couvercle vissé nVent HOFFMAN HyShed sont conçues pour répondre aux exigences strictes en matière d’hygiène des environnements alimentaires, pharmaceutiques et de boissons. Conçus pour accueillir des boutons-poussoirs de 22,5 mm et 30,5 mm, des interrupteurs et des voyants lumineux, ces armoires offrent une durabilité et une hygiène exceptionnelles dans des conditions de lavage fréquentes.
Caractéristiques :
- Protection certifiée : Homologuée Type 4X, IP66 et IP69K pour sa résistance au nettoyage à haute pression et à haute température
- Conception sanitaire : Le dessus incliné à 10 degrés et les bords biseautés des portes empêchent l’accumulation de liquide et facilitent l’écoulement
- Construction robuste : Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec des soudures continues et des joints lisses
- Conformité FDA : Joint en silicone remplaçable de qualité FDA de couleur bleu Pantone 287, pour une détection visuelle facile
- Configuration flexible : Pré-perforée pour boutons poussoirs étanches à l’huile de 22,5 mm ou 30,5 mm, disponible en plusieurs configurations de trous
Découvrez l’évolution en matière de connexion et de protection avec l’armoire à boutons poussoirs à couvercle vissé HyShed. Consultez la page du produit pour en savoir plus.