Nouvelles solutions d’armoires à déconnexion du montage sur bride ajoutées à la famille WeatherFlo
NVent est heureux d’annoncer une version à déconnexion du montage sur bride de sa populaire solutions d’armoires WeatherFlo à l’offre de produits commerciaux. WeatherFlo est reconnue pour son système de ventilation à air forcé qui sert à refroidir les entraînements et d’autres équipements produisant beaucoup de chaleur. Elle est également dotée de caractéristiques intuitives, comme un écran solaire intégré et une peinture en poudre de polyester blanc, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures 3R.
La nouvelle version de la solution nVent HOFFMAN WeatherFlo avec déconnexion du montage sur bride offre les mêmes caractéristiques exceptionnelles que la solution WeatherFlo standard, mais comprend maintenant les caractéristiques suivantes :
• Bride d’armoire élargie adjacente à la porte avec découpe de déconnexion prioritaire
• Système de verrouillage robuste à 3 points
• Poignée à cadenas en acier inoxydable
• Panneau normalisé compatible avec la solution WeatherFlo (vendue séparément)
• Assemblage de patte de levage sur le plus grand modèle de 20 po de profondeur
Référence catalogue | Taille nominale (pouces) | Taille nominale de l’entraînement (HP) | Matériau de l’armoire | Matériau de l’armoire |
WFD40LP | 47x26x14 | 40 | Acier doux | A42P24 |
WFD40LP | 56x38x16 | 75 | Aluminium | A48P36 |
WFD40LP | 56x38x16 | 100 | Aluminium | A60P36 |
WFD40LP | 56x38x16 | 100+ | Aluminium | A60P36 |
Des renseignements supplémentaires sur les deux solutions WeatherFlo se trouvent sur la Fiche commerciale liée et la fiche technique mise à jour.