Expansion de la gamme d’armoires CEI
NVent a terminé une autre expansion de la gamme d’armoires CEI avec l’ajout d’armoires de 1 000 mm de profondeur. Les nouveaux numéros de catalogue suivants pour les armoires modulaires en acier doux avec un degré de protection IP55 degrés, ainsi que leurs accessoires connexes, sont maintenant disponibles en tant que produit standard.
| Référence catalogue | Bulletin | Description | Dimensions (mm) |
| MCS200810R5 | FC1 | Porte simple, armoire modulaire | 2000 x 800 x 1000 |
| MCD200810R5 | FC1 | Porte double, armoire modulaire | 2000 x 800 x 1000 |
| MCS220810R5 | FC1 | Porte simple, armoire modulaire | 2200 x 800 x 1000 |
| MCD220810R5 | FC1 | Porte double, armoire modulaire | 2200 x 800 x 1000 |
| MCS200810PER5 | FC1 | Porte simple, armoire modulaire, sans panneau | 2000 x 800 x 1000 |
| MCD200810PER5 | FC1 | Porte double, armoire modulaire, sans panneau | 2000 x 800 x 1000 |
| MCS220810PER5 | FC1 | Porte simple, armoire modulaire, sans panneau | 2200 x 800 x 1000 |
| MCS220810PER5 | FC1 | Porte double, armoire modulaire, sans panneau | 2200 x 800 x 1000 |
| SPM2010R5 | FCY | Couvercle latéral | 2000 x 1000 |
| SPM2210R5 | FCY | Couvercle latéral | 2200 x 1000 |
| PS1100 | FCY | Côté de la plinthe, 100 mm de hauteur | 100 x 1000 |
| PS2100 | FCY | Côté de la plinthe, 200 mm de hauteur | 200 x 1000 |
| CCR0810R5 | FCY | Couvercle supérieur | 800 x 1000 |
| CBP0810 | FCY | Plaques de fond | 800 x 1000 |
| CBPK10 | FCY | Trousse de fixation de la plaque de fond | S/O |
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :
https://www.nvent.com/en-us/hoffman/products/modular-double-door-mcd
https://www.nvent.com/en-us/hoffman/products/modular-single-door-mcs