Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

vor721bw Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Climatiseurs Vortex intérieur/extérieur

Les systèmes de climatisation Vortex fonctionnant à l’air comprimé pour la production d’air froid pour les petites armoires sans réfrigérant ni pièce mobile. Ces systèmes sont exceptionnellement fiables et nécessitent peu d’entretien, même dans les environnements les plus difficiles et les plus pollués.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL508 Listed; Type 4; File No. E187045 (Type 4 Models)

UL508 Listed; Type 4X; File No. E187045 (Type 4X Models)

UL508 Listed; Type 12; File No. E187045 (Type 12 Models)

Maintient l’indice de protection UL/cUL type 4 lorsque correctement installé sur une armoire UL/cUL de type 4.

Maintains UL/cUL Type 4 when properly installed on a UL/cUL Type 4 enclosure.

NEMA Type 4X Models:

Maintains UL/cUL Type 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4X enclosure.

NEMA Type 12 Models:

Maintains UL/cUL Type 12 when properly installed on a UL/cUL Type 12 enclosure.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.