Panneau pivotant vers Ultrx
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau pivotant vers Ultrx
Le panneau pivotant s’installe dans les armoires en fibre de verre Ultrx. Le panneau pivotant monté à l’avant complète les unités porte avec fenêtre et convient à toute application nécessitant un affichage de jauges, de cadrans ou tout type de moniteur d’équipement de commande. Installation facile ; aucun perçage nécessaire. Entièrement réglable de l’avant à l’arrière. La position de montage avant est d’environ 140mm (5,5 pouces) en arrière sur les boîtiers 400 mm. Panneau, matériel de montage et manuel d’instructions inclus.
Détails
Ressources
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.