Commutateur de lumière UL avec protection contre les contacts
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Commutateur de lumière UL avec protection contre les contacts
L'interrupteur d'éclairage Touch-Safe est conçu pour être utilisé avec les kits d'éclairage HOFFMAN (CA et CC). Il s'agit d'un interrupteur garantissant la sécurité au toucher homologué UL qui peut être utilisé sur de nombreux types d'armoires et comprend tout le matériel nécessaire pour la plupart des applications. L'interrupteur d'éclairage assure la conformité de l'armoire jusqu'à UL 508A type 4X ou 12.
Détails
Ressources
Fonctions
- Homologué UL pour branchement des fils sans contact direct
- Support et matériel génériques inclus pour un montage facile sur différents types d’armoires.
- Entrée de presse-étoupe PG 11
- Large plage de température de fonctionnement : -13F to 158F (-25C to 70C)
- Nombre de pôles 2
- Actionneur de style linéaire
- Bornes à vis
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.