Chauffages Touch-Safe
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Chauffages Touch-Safe
Protégez les équipements électroniques et mécaniques des basses températures, de la condensation et de la corrosion avec ce chauffage, qui maintiendra des températures stables de l’enceinte en utilisant une convection naturelle pour la circulation du courant d’air chaud.
Normes industrielles
cURus Component Recognized; File No. E150057
IP 20
CE
Détails
Ressources
Fonctions
- Résistance PTC de l’élément chauffant - limitation de température
- Protection double isolation
- Clip de montage pour rails DIN 35 mm EN 60 715
- Montage vertical
- Boîtier en plastique UL 94 V-0
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Matériau | Plastique |
| Finition | Mat doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.