Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

TerminalBoxClosed Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîte à bornes, type 3R

Les boîtiers de jonction de type 3R sont des boîtiers de jonction de câble pour les applications commerciales ou industrielles extérieures qui alimentent les circuits de dérivation. Les boîtes sont disponibles en configurations à trois ou quatre fils dans des grosseurs allant jusqu’à 400 A.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

NEMA/EEMAC type 3R

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP32

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Finition Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.