Tube en U pour IHM Syspend sanitaire
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Tube en U pour IHM Syspend sanitaire
Le tube en U pour IHM Syspend sanitaire est prédécoupé et forme deux courbures à 90 degrés pour réduire le temps d’assemblage. À utiliser conjointement avec les composants du système de suspension de l’IHM Syspend sanitaire.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Acier inoxydable poli de type 304
- Diamètre extérieur de 64 mm (2,50 po)
- Diamètre intérieur de 60 mm (2,37 po)
- Épaisseur de paroi 2 mm (0,06 po)
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
| Finition | Poli | 
| Matériau | Acier inoxydable 304 | 
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.