Bras porteur pour écran et clavier (Novastar)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bras porteur pour écran et clavier (Novastar)
Le bras pour moniteur et clavier Syspend est un système de bras de suspension robuste et entièrement réglable qui permet de monter un moniteur à écran plat, un clavier et une souris dans des environnements industriels. L'écran et le clavier peuvent être levés et abaissés d'une seule main. Le système est rotatif au niveau des deux extrémités pour assurer une position de fonctionnement optimale. Il offre une visibilité sur l’espace de production en plaçant l’écran au choix de l’opérateur. Le clavier peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé.
Détails
Ressources
Fonctions
- Supporte 6-15 lb charges avec un contrepoids à ressort à gaz interne
- Fournit 12 po. De réglage vertical de la hauteur
- Verrouillage du levier à bascule lorsqu'il est repositionné verticalement
- 3 x 3 po et le modèle de montage VESA de 4 x 4 po convient à la plupart des écrans plats
- Le bras peut pivoter de 340 degrés à l’extrémité écran et de 180 degrés à l’extrémité de montage.
- L'affichage s'incline vers l'avant de 15 degrés et recule de 45 degrés pour réduire l'éblouissement
- Se replie à moins de 7 po du mur
- L'affichage et le clavier restent au même niveau
- Le gestionnaire de câbles latéraux protège les câbles et les cordons contre le frottement ou le frottement
- S'installe facilement sur un mur ou une surface verticale
- VELCRO® inclus pour fixer le clavier à la surface de montage (VELCRO est une marque déposée de Velcro Industries B.V.)
- Moniteur, clavier et souris ne sont pas inclus
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.