Raccord fileté pivotant (type ‘câbles d’alimentation’)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Raccord fileté pivotant (type ‘câbles d’alimentation’)
Les raccords filetés pivotants de type traversée sont utilisés pour ajuster le chemin de câbles à différents angles. Le type régulier est utilisé entre les sections du chemin de câble ou les raccords de câbles adjacents alors que le type d’entrée de boîte est utilisé lors de l’entrée dans une armoire. Protège les fils et les câbles contre la poussière dans un large éventail d’applications industrielles.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les raccords filetés pivotants sont utilisés pour ajuster le chemin de câbles à différents angles
- Le type régulier est utilisé entre les sections du chemin de câble ou les raccords de câbles adjacents alors que le type d’entrée de boîte est utilisé lors de l’entrée dans une armoire
- Protège les fils et les câbles contre la poussière dans un large éventail d’applications industrielles
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.