Panneaux latéraux de socle | Armoires murales, PA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneaux latéraux de socle | Armoires murales, PA
Ces panneaux latéraux du socle ferment l'espace supplémentaire sous l'armoire si nécessaire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Panneaux latéraux pour socle P avec pli rigidificateur.
- Matériau: Acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.
- Unité de livraison: Deux parties pour les éléments de 100 mm de haut, quatre pour ceux de 200 mm.
Spécifications
| Épaisseur | 1.5mm |
| Épaisseur | 16ga |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7022 |
| Couleur | Gris terre d'ombre |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.