Manchon de réduction, traversant, en acier inoxydable
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Manchon de réduction, traversant, en acier inoxydable
Les réducteurs en acier inoxydable de type traversée permettent de réduire un chemin de câbles à de plus petites dimensions L'ouverture centrale aligne les deux dimensions des chemins de câbles l’une par rapport à l’autre tandis que le bord du réducteur assure l'uniformité des surfaces Se connecte à d’autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Les réducteurs en acier inoxydable de type traversée permettent de réduire un chemin de câbles à de plus petites dimensions
 - L'ouverture centrale aligne les deux centres des chemins de câbles l’une par rapport à l’autre tandis que le bord du réducteur maintient l'uniformité des surfaces
 - Se connecte à d’autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives
 
Spécifications
| Finition | N° 2B | 
| Matériau | Acier inoxydable 304 | 
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.