Cornières type U RA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cornières type U RA
Les angles de montage en rack de type U de type RA sont conçus pour les armoires Monobloc avec canal de montage. Une paire d’angles de montage en rack pleine longueur est disponible pour le montage d’équipements montés en rack de 19-po (483-mm) et 24-po (610-mm).
Détails
Ressources
Fonctions
- Les angles de montage en rack de type RA possèdent des trous de montage de diamètre.281 po. (7 mm) espacés selon la norme EIA 310-D
- Les angles et le matériel de montage sont plaqués.
- L’ensemble du matériel de montage est fourni
- Utiliser l’ensemble d’écrous de clip AN1032 pour fournir des trous taraudés aux emplacements souhaités
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.