Boîtiers CEM QLine I de type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtiers CEM QLine I de type 4X
Les boîtiers de plus grandes dimensions de la série QLine CEM, le couvercle à vis QLine I protège les contrôles plus importants des interférences électromagnétiques dans les environnements corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- Le boîtier est en polycarbonate résistant aux chocs
- Le matériau polycarbonate est facile à percer, limer ou scier
- Revêtement CEM dans le boîtier et le couvercle
- Joint d’étanchéité en argent/silicone
- Trous de montage moulés directement sous les vis de couvercle
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Rails internes moulés pour montage du kit de panneau de profondeur réglable
- Vis à souder fournies pour le montage du panneau en option
- Couvercles facilement amovibles fixés au corps avec des vis de couvercle en polyamide robustes et durables
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Polycarbonate |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Brillant lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.