Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

pjnkitc Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit de jonction d’armoire IHM ProLine à avant incliné

Les kits de jonction permettent de joindre deux cadres de 700 mm tout en maintenant un joint environnemental étanche. Le kit de jonction pour les applications latérales (PJ2FW7) peut être monté d'un côté ou de l'autre du cadre. Les kits de jonction en haut du cadre permettent de joindre deux cadres de 700 mm tout en maintenant un joint environnemental étanche. Le kit de jonction pour les applications latérales (PJ2FW7) peut être monté d'un côté ou de l'autre du cadre, permettant ainsi aux parties avants inclinées d’être fixées à des cadres ProLine de 700 mm ou à un kit de montage mural. Kits disponibles pour une partie avant inclinée et un cadre ou une partie avant inclinée large de 1200 mm pour deux cadres réunis.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Noir
Matériau Caoutchouc
Finition Mat doux
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.