Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PROLINE-PC Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoires modulaires PROLINE-PC, type 12

Les armoires modulaires ProLine-PC sont idéales pour les applications nécessitant des armoires pour PC et claviers standards. En tant que systèmes modulaires, ces armoires offrent de multiples possibilités de configuration : le simple ajout de composants au châssis pour créer une armoire simple ou l’assemblage de multiples armoires pour des applications plus importantes ou plus complexes.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997

CEI 60529, IP55

CSA File Number 42186: Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Matériau Acier inoxydable; Acier inoxydable
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.