Polysafe avec couvercle plat avec fenêtre, type 4X
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Polysafe avec couvercle plat avec fenêtre, type 4X
Les boîtiers Polysafe sont très efficaces pour protéger les contrôles électriques et électroniques. Ces boîtierss sont conçus pour un usage comme boîtiers de connexion électrique isolés, de câblage de bornes, d’instrumentation et de contrôles électriques dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL, type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 3S, 12, 13
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
 - Les socles et les couvercles sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre (PRF) moulé par compression à chaud, sans halogène et autoextinguible, pouvant supporter des températures continues de -58 °F à 302 °F (-50 °C à 150 °C) et une exposition momentanée à 392 °F (200 °C)
 - Fenêtres en Lexan transparent de 1/4 pouce
 - Peut être couplé en hauteur, en largeur et en profondeur pour un montage mural et des unités autoportantes
 - Mécanisme de verrouillage standard à 3 ou 5 points (selon les dimensions)
 - Tous les boîtiers sont modifiables selon les spécifications du client
 - Joints en mousse de polyuréthane coulée en continu
 
Spécifications
| Matériau | Fibre de verre | 
| Couleur | Gris clair | 
| Code couleur | RAL 7035 | 
| Finition | Mat doux | 
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.