Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau
Parfait pour les bureaux, salles de classe et autres zones sensibles au bruit. Le contrôle de vitesse de ventilateur optimise la circulation de l’air dans une armoire ou un rack pour équilibrer les exigences de volume d’air avec le niveau sonore et la consommation d’énergie.
Normes industrielles
UL 508 Listed; File No. E249700
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14; File No. E249700
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des données du capteur de température à distance
- Le point de contrôle de température est réglable sur site ; pré-réglage standard : 35 °C (95 °F)
- La vitesse au ralenti et la courbe de la température sont réglables sur site
- Disjoncteur thermique à réenclenchement par bouton poussoir à l’intérieur du boîtier de contrôle
- Le boîtier de contrôle compact en polycarbonate peut être monté dans n’importe quelle position
- La prise NEMA 5-15R alimente le ventilateur
- Le cordon d’alimentation de six pieds (1,83 m) se branche sur une prise standard 120 V 50 ou 60 Hz
- Capteur de température à distance avec connexions de sortie froide de 10 pieds (3,05 m) dans le flux d’air
- Supports de montage inclus
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.