Grilles d’évacuation de filtre pour ventilateur HG
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Grilles d’évacuation de filtre pour ventilateur HG
Les grilles d’évacuation de filtre pour ventilateur HG ont une conception Click-Fit unique qui s’installe rapidement dans la paroi de l’armoire ; aucun outil ou fixation nécessaire. Les grilles s’ouvrent d’une simple pression du doigt et restent attachées après l’ouverture pour un accès facile au filtre.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; File No. E482010
Type 12, IP55 en option (sur tous les modèles sauf HF04)
EAC
Type 12, IP54 standard (on all models except HF13)
Type 12, IP 55 optional (on all models except HF04)
Détails
Ressources
Fonctions
- La conception Click-Fit s’installe rapidement dans la paroi de l’armoire ; aucun outil ou vis n’est nécessaire
- Ouverture d’une simple pression du doigt pour un remplacement facile du filtre
- Fixation latérale sur l’armoire
- Le joint en corde standard fournit une étanchéité appropriée à l’armoire
- Dimensions de découpures similaires à celles des autres fabricants de filtres pour ventilateur
- La grille à charnière reste attachée après l’ouverture
- Dimensions de 4 po (102 mm) à 13 po (325 mm)
- Débit d’air libre de 21 CFM (36 m3/h) à 484 CFM (822 m3/h)
Spécifications
| Matériau | Plastique |
| Finition | Mat doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.