Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Boxes_Single Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Montage mural en acier inoxydable GL66, loquet 1/4 de tour, type 4x

De conception moderne et une finition esthétique, ces boîtiers constituent un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères essentiels. Fabriquées en acier inoxydable de type 304, ces boîtiers conviennent idéalement pour les applications intérieures ou extérieures qui nécessitent une protection anticorrosion contre les produits chimiques et l’eau. Les boîtiers comprennent une bride externe pour empêcher la pénétration de contaminants. Ils sont également composés d’une porte solide avec des charnières amovibles, d’un panneau conducteur et d’un verrou quart de tour avec une clé double panneton de 3 mm pour une fermeture sécurisée.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.

E61997

CEI 60529, IP66

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

VDE IP66

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée 3
Matériau Acier inoxydable 304
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.