Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Group Pushbuttons Extra Deep Type 12 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers à boutons-poussoirs extra-profonds, type 12

Les boîtiers à boutons-poussoirs plus profonds sont conçus pour installer des boutons-poussoirs et des commutateurs de 30,5 mm et 22,5 mm, avec une profondeur de 121 mm (4,75 pouces) et des blocs de contact à boutons-poussoirs supplémentaires.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

CEI 60529, IP65

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.