Adaptateur étroit Syspend 180-Max, 1.14 x 4.92 x 3.27, noir, aluminium


Adaptateur étroit Syspend 180-Max, 1.14 x 4.92 x 3.27, noir, aluminium
Référence#: S1MA
L’adaptateur étroit Syspend 180-Max peut être fixé au raccord à bride et au raccord à bride coudé pour un raccordement plus étroit à une armoire. Spécialement conçu pour être utilisé avec les armoires IHM Syspend en aluminium ayant une profondeur utile de 66 mm. Ne nuit pas à la fonction du raccord.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Le joint et le matériel de montage sont inclus
- Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.