Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ProLineBase Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Base de transport ProLine, 167 x 1000 x 600mm, noir, acier

Référence#: PTB1106

Les bases de transport ProLine offrent un transport sécuritaire pour les cadres ProLine, d’une baie unique jusqu’à un maximum de 3 000 mm (118,11 po) dans un système à baies multiples. Les bases de transport peuvent être configurées dans diverses combinaisons. Fabriqué en acier calibre 10 et finition laquée polyester noir texturé RAL 9005. Une conception originale permet un accès de levage ROL-A-LIFT® à chaque extrémité. Une plaque d’obturation amovible permet l’accès aux fils entre les bases. ROL-A-LIFT est une marque commerciale de Skarnes Inc.

En savoir plus Lire moins 
Statut du produit: Phase-out
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Bulletin numéro

Ressources CAD

Génération CAO

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.