Vented Plinth Base Covers, fits 200x1000mm, Noir, Acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Vented Plinth Base Covers, fits 200x1000mm, Noir, Acier
Référence#: PPBCV21000
Les couvertts de socle avec ouvertures de ventilation s’installent dans les ouvertures avant et arrière du socle standard au lieu de couverts pleins. Ces couverts permettent la circulation de l’air dans l’armoire. Ils sont disponibles en 100 mm et 200 mm de hauteur. Tout le matériel de montage nécessaire. Un socle standard doit être commandé avec des couverts avec ouvertures de ventilation pour former un socle ventilé En cas d’utilisation de plaque de presse-étoupes avec socle ventilé une plaque presse-étoupes ventilée doit être commandée pour assurer la circulation de l’air dans la partie inférieure de l’armoire.
Statut du produit:
Phase-out
Imprimer cette page
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Matériel inclus
- Un socle standard doit être commandé avec des couverts de fond de socle avec ouverures d’aération pour former un socle ventilé
- Si une plaque de presse-étoupes est nécessaire, optez pour une plaque ventilée pour un débit d’air optimal
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.