Socle ProLine 100 mm, fits 400x600mm, Noir, Acier


Socle ProLine 100 mm, fits 400x600mm, Noir, Acier
Référence#: PPB146
Les socles sont installés sous une armoire pour le passage des câbles . Un socle se compose de quatre cornières reliés à quatre panneaux d’accès. Les corniéres sont en d’aluminium.coulé Les panneaux d’accès se fixent aux cornières avec des vis. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus. Commandez un système de plaque d’obturation pour une protection de type 12 lors de son utilisation.
Statut du produit:
Phase-out
Imprimer cette page
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Tout le matériel de montage requis est inclus.
- Commandez-le avec un système de plaque d’obturation pour une protection de type 12 lors de son utilisation.
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.