Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

GlandPlates Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

ProLine Gland Plates, fits 600x600mm, CEM

Référence#: PGP66AHF

Les plaques d’obturation réglables sont utilisées pour sceller le fond d'un cadre ProLine. Des plaques d’obturation pleines, aérées et blindées sont disponibles. Les plaques d’obturation pleines et avec filtres comprennent des couvercles étanches pour la conformité aux exigences type 12. Tous les matériels d’installation sont inclus. La plaque d’obturation pleine et la plaque d’obturation CEM sont des accessoires à base solide de 100 mm, socle de 100 mm/200 mm, base mobile et base de transport. Ces plaques d’obturation peuvent être utilisées sans base si des roulettes, des niveleurs ou pieds de cadre sont installés. La plaque d’obturation CEM conserve une cote de type 1.

En savoir plus Lire moins 
Statut du produit: Phase-out
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Bulletin numéro

Ressources CAD

Génération CAO

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.