Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

P2K2066_G2_IndPkg_Open_m_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Ensembles industriels ProLine G2, type 12 E-Cnfg, 600x600x400, gris clair, acier

Référence#: P2K664E

Les ensembles industriels ProLine G2 offrent des armoires équipées pour usage immédiat rendant inutile la commande séparée de chaque composant. Pour plus de commodité, un numéro de pièce unique comprend un cadre, une ou plusieurs portes pleines, une poignée et un verrouillage à clé, un toit plein, un couvercle arrière plein, un sous-panneau de montage complet, une plaque d’obturation et quatre anneaux de levage. Couvercles latéraux commandés séparément pour accueillir les applications de jointure/accouplement.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997

CEI 60529, IP55

CSA File Number 42186; Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Bulletin numéro

Ressources
CAD

Génération CAO

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.