Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ProLine G2 Vented Gland Plate; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; 31058; P2BGPV68 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Plaque d’obturation ventilée ProLine G2, 1600 x 500, acier, gris clair

Référence#: P2BGPV165

La plaque d’obturation avec ouïes d’aération est utilisée en conjonction avec les couvercles de fond de socle avec ouïes d’aération pour refroidir passivement l’électronique à l’intérieur d’une armoire, tout en conservant la classification NEMA 12. La plaque d’obturation avec ouïes d’aération est fabriquée de la même manière que la plaque d’obturation G2 standard, mais à la place d’un certain nombre de plaques se trouve un filtre en aluminium, ou une combinaison de filtres, protégés par des plaques avec ouïes d’aération en haut et en bas qui facilitent le passage de l’air. Chaque solution de plaque d’obturation avec ouïes d’aération est dotée d’une obturation réglable avec joint mousse qui permet l’entrée de câbles dans l’armoire. Bien que la solution soit robuste, il n’est pas recommandé de la placer directement sur la plaque/le filtre avec ouïes d’aération.

En savoir plus Lire moins 
Statut du produit: Phase-out
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Bulletin numéro

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.