Profile de porte horz., 800
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profile de porte horz., 800
Référence#: DHP080
Les profilés de montage sont utilisés pour fixer des accessoires au cadre de la porte, afin de permettre un montage facile et sûr des câbles, gaines, etc.
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Accessoires
Fonctions
- Description: Profilés horizontaux perforés (diam 4.5 et 6.5 mm), au pas de 25 mm. Pour le montage ou la fixation de matériel.
- Matériau: Acier galvanisé ép. 1.5 mm.
- Unité de livraison: 5 pièces avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Se montent directement sur les profilés verticaux MMDP. Peuvent aussi être utilisés verticalement en les montant sur 2 profils horizontaux. Pour les portes avec une fermeture à crémone, les profilés doivent être découpés selon les indications.
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.